??
CAD模型选择
K0344.1410
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0344 - 锁紧柱塞,无凸缘
明细表
K0344.1410
BESTKIPP
订货号
K0344.1410
MATERIAL
主体
钢制
OBFLGK
主体
硬化处理顶销
FORM
样式
G
AUSF
规格
不带锁紧螺母
POS
序号
GR
尺寸
4
D
直径
10 mm
D1
螺纹
M 20 x 1,5
D2
直径
33 mm
L
长度
80 mm
L1
长度
40 mm
L2
长度
30 mm
H
高度
10 mm
SW
钳口宽度
30 mm
F
倒角 30°
2.8 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
20 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
34 N
GEW
重量约
0.0984 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016044
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions